제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, B형, 톱니 모양의 세레이션된 클램핑면
K1749_B

멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, B형, 톱니 모양의 세레이션된 클램핑면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다. 엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능. 클램핑 나사를 돌려 클램핑 세그먼트를 밖으로 움직이고, 고정된 고정식 조에 공작품을 누르십시오.
더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.
재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.정보:본 엣지 클램프는 멀티 클램핑용 텐셔닝 레일 K1746과 사용될 때에만 삽입됩니다.
측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다.
클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.
장점:텐셔닝 레일과 고정식 조의 측면 스케일을 통해 클램핑의 매우 높은 반복 정확도를 보장합니다.인도 품목엣지 클램프.
고정 나사.
T슬롯 너트.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1749_B 멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, B형, 톱니 모양의 세레이션된 클램핑면 235 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 고정식 조가 있는 웨지 클램프, B형, 톱니 모양의 세레이션된 클램핑면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입L
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
암나사
D1F
소켓 캡 스크류
DIN 912
G
소켓 헤드 스크류
DIN 912
Z
소켓 헤드 스크류
DIN 912
클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 요청 시
K1749.0720216B86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 요청 시
K1749.1000216B101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 요청 시