제품 그룹
다중 클램핑 시스템, 하드 스토퍼
K0902

다중 클램핑 시스템, 하드 스토퍼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 베이스 스트립, 스토퍼 그리고 테이퍼 클램프표면 마무리:톱니, 표면 경화처리 및 연마스토퍼 열처리클램핑 세그먼트, 경화 처리 및 검정 산화 처리특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0902 다중 클램핑 시스템, 하드 스토퍼 328 kB
 TechnHinweis_Mehrfach_Spannsystem_koKR 1,6 MB

도면

다중 클램핑 시스템, 하드 스토퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A
min.
A
max.
BCDEFG
소켓 헤드 스크류
DIN 912
HH1LL1L2장력 약.
kN
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0902.0830,533,5242512H62,5M5M8x25405519915050151.35 요청 시
K0902.124449,5484012F75M8M12x30507224920050304.961 요청 시
K0902.165562484016F75M8M16x40639224920050506.016 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059