{"product":{"productId":"agid.27808","price":3497121,"name":"바 클램프 멀티 클램핑 시스템용 SB=50 L=700 툴 스틸 경화처리 및 연마"},"currency":"KRW"}
Clamping rail
멀티 클램핑 시스템용
툴 스틸
경화 처리 및 연마
- 워크피스용 멀티 클램핑 시스템
- 다양한 크기의 워크피스 클램핑
- 싱글에서 멀티 클램핑으로 신속하게 개조
판매 단위
₩3,497,121 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
50
D=보어 홀
25
H=높이
50
L=길이
700
B1
28
B2
19
B3
36
B4
18
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
D6
M6
D7
M6
H1
10
H2
22
H3
10
H4
10
H5
16
Item
Clamping rail
L1
96
L10
50
L2
200
L3
288
L4
400
L5
560
L6
600
L7
1,5
L8
0,5
L9
100
모델 1
멀티 클램핑 시스템용
본체 재질
툴 스틸
시스템 폭에
적합함
50
표면
기본 몸체
경화 처리 및 연마
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
정보
클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.
3. 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀.
4. 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀.
5. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
6. 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.
3. 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀.
4. 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀.
5. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
6. 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
기술 데이터
K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.
용도
서로 길이가 다른 여러 클램핑 레일을 연속으로 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.
장점
일반적으로 유연하게 사용 가능.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.
큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.
큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.