{"product":{"productId":"agid.27808","price":1875015,"name":"다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일"},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
정보
클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.
3. 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀.
4. 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀.
5. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
6. 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.
3. 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀.
4. 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀.
5. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
6. 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
기술 데이터
K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.
용도
서로 길이가 다른 여러 클램핑 레일을 연속으로 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.
장점
일반적으로 유연하게 사용 가능.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.
큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.
큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.