{"product":{"productId":"agid.27889","price":5470974,"name":"멀티 클램핑 시스템, 매끄러운, B=50, L=600, 툴 스틸 경화처리 및 연마"},"currency":"KRW"}
Multi-clamping system
매끈함
툴 스틸
경화 처리 및 연마
- 공작물용 다중 클램핑 시스템
- 다양한 크기의 워크피스 클램핑
- 싱글에서 멀티 클램핑으로 신속하게 개조
판매 단위
₩5,470,974 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
50
D6=나사
M5
D7=나사
M6
D=보어 홀
25
H=높이
75
L=길이
600
NF =
고정식 죠오
개수
1
NK =
테이퍼 클램프
개수
4
NW =
공작물
개수
4
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
F
소켓 캡 스크류
DIN 912
M10x30
G
소켓 헤드 스크류
DIN 912
M12x25
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
Item
Multi-clamping system
L
max.
70
L
min.
64
L1
96
L2
200
L3
288
L4
400
L5
500
L7
30
Z
소켓 헤드 스크류
DIN 912
M12x30
모델 1
매끈함
본체 재질
툴 스틸
조임 토크
max. Nm
55
클램핑력
max. kN
15
표면
기본 몸체
경화 처리 및 연마
설명
재료
클램핑 레일 및 고정 죠오 툴 스틸.테이퍼 클램프 경화 스틸.
표면 마무리
클램핑 레일 및 고정 죠오 경화 및 연마 처리(HRC 55 ±2).
테이퍼 클램프 경화, 인산염처리.
테이퍼 클램프 경화, 인산염처리.
정보
다중 클램핑 시스템은 다양한 인터페이스를 통해 부착할 수 있습니다.1. 클램핑 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.3. 시스템 간격이 200mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25mm 위치 홀.4. 시스템 간격이 96mm인 제로점 클램핑 시스템용 Ø16mm 위치 홀.5. T-슬롯 테이블의 세로 및 가로 정렬을 위한 18H7이 있는 세 개의 정렬 슬롯.6. 구멍 간격이 40 및 50mm인 그리드 시스템용 맞춤 구멍 Ø12F7 및 Ø16F7.
세 가지 다른 버전을 사용할 수 있습니다.
- 고정 죠오 ES / K1828이 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 고정 죠오 DS / K1829가 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 다중 클램핑 시스템 고정 죠오 ES / K1830이 있는 한쪽 면에 웨지 클램프.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.3. 시스템 간격이 200mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25mm 위치 홀.4. 시스템 간격이 96mm인 제로점 클램핑 시스템용 Ø16mm 위치 홀.5. T-슬롯 테이블의 세로 및 가로 정렬을 위한 18H7이 있는 세 개의 정렬 슬롯.6. 구멍 간격이 40 및 50mm인 그리드 시스템용 맞춤 구멍 Ø12F7 및 Ø16F7.
세 가지 다른 버전을 사용할 수 있습니다.
- 고정 죠오 ES / K1828이 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 고정 죠오 DS / K1829가 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 다중 클램핑 시스템 고정 죠오 ES / K1830이 있는 한쪽 면에 웨지 클램프.
기술 데이터
시스템 폭 50
최대 클램핑 파워: 15 kN
최대 조임 토크: 55 Nm
시스템 폭 72
최대 클램핑 파워: 25 kN
최대 조임 토크: 60 Nm
시스템 폭 100
최대 클램핑 파워: 35 kN
최대 조임 토크: 85 Nm
최대 클램핑 파워: 15 kN
최대 조임 토크: 55 Nm
시스템 폭 72
최대 클램핑 파워: 25 kN
최대 조임 토크: 60 Nm
시스템 폭 100
최대 클램핑 파워: 35 kN
최대 조임 토크: 85 Nm
용도
길이가 다른 여러 클램핑 시스템을 서로 뒤에서 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 클램핑 레일의 측면 눈금으로 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복적인 상황에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.
테이퍼 클램프에 있는 클램핑 나사를 작동하면 클램핑 세그먼트가 이동하고 고정된 죠오에 대해 공작물을 누릅니다.
테이퍼 클램프에 있는 클램핑 나사를 작동하면 클램핑 세그먼트가 이동하고 고정된 죠오에 대해 공작물을 누릅니다.
장점
일반적으로 유연하게 사용 가능.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.틈 부품 역시 여러 개의 클램핑 시스템에서 서로 나란히 고정할 수도 있습니다.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.틈 부품 역시 여러 개의 클램핑 시스템에서 서로 나란히 고정할 수도 있습니다.
인도 품목
1x 클램핑 레일
웨지 클램프 및 테이퍼 클램프의 수는 시스템 크기에 따라 다릅니다 (표 참조).
웨지 클램프 및 테이퍼 클램프의 수는 시스템 크기에 따라 다릅니다 (표 참조).
Accessory
클램핑 볼트 K0967.
실린더 나사 K0869.
고정 나사 K0815.12045 / K0815.16055.
슬랫 K1752.
가공 여유가 있는 탑 죠 K1753.
프리즘 K1754가 있는 탑 죠.
공작물 정지 K1755.
스페이서 K1756.
클램프 세트 K1757.
T 슬롯 너트 K1758.
홈 가이드 블록 K0954.
실린더 나사 K0869.
고정 나사 K0815.12045 / K0815.16055.
슬랫 K1752.
가공 여유가 있는 탑 죠 K1753.
프리즘 K1754가 있는 탑 죠.
공작물 정지 K1755.
스페이서 K1756.
클램프 세트 K1757.
T 슬롯 너트 K1758.
홈 가이드 블록 K0954.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.