{"product":{"productId":"agid.27820","price":251281.08,"name":"다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES"},"currency":"KRW"}
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
더 보기
더 적게 표시
다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES, A형, 고정식 죠오, 자연적 마무리
시작하여
₩251,281
부가세 별도
배송비 별도
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션
시작하여
₩298,374
부가세 별도
배송비 별도
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, C형, 고정식 죠오, 분리형
시작하여
₩270,118
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
툴 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).
정보
세 가지 모델의 고정식 죠오에서 선택할 수 있습니다:
- 사전 가공된 워크피스용 모델, 자연적 마무리, A형.
- 거친 제품용 모델, 세레이션, B형.
- 작은 클램핑 에지를 사용한 고정용 클램핑 죠오, 분리형, C형.
측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.
- 사전 가공된 워크피스용 모델, 자연적 마무리, A형.
- 거친 제품용 모델, 세레이션, B형.
- 작은 클램핑 에지를 사용한 고정용 클램핑 죠오, 분리형, C형.
측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.
기술 데이터
K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.
용도
ES 고정식 죠오는 클램핑 상황에 따라 클램핑 레일에 배치됩니다. 고정 나사를 조여 기어를 통해 인터로킹 결합에 도달할 수 있습니다. 이로 인해 클램핑 유닛의 큰 텐셔닝력을 수용할 수 있습니다. ES 고정식 죠오의 좁은 형태로 인해 이 제품은 특히 보다 작은 워크피스와 보다 많은 수량의 클램핑에 적합합니다. 이로 인해 대량 생산 역시 경제적으로 처리할 수 있습니다.
장점
클램핑 레일 및 고정식 죠오의 측면 눈금을 통해 고정식 스톱의 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.
인도 품목
ES 고정식 죠오.
고정 나사.
슬롯 너트.
고정 나사.
슬롯 너트.