text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
열처리. 장착면, 연마(HRC 32).
정보
클램핑 조우 세트를 사용하면 클램핑 레일을 기계 테이블의 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
용도
클램핑 조우 세트는 기계 테이블의 T-슬롯에 삽입되어 클램핑 레일의 해당 위치로 밀립니다. 소켓 헤드 스크류를 통한 고정.
장점
클램핑 조우 세트는 멀티 클램핑 시스템의 다른 고정 방식에 추가적으로 사용될 수 있습니다.
인도 품목
4 x 고정 클로.
4 x 육각 소켓 소켓 헤드 스크류, DIN 912
4 x T-슬롯용 너트, DIN 508.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.