|
|
|
K1828다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 ES |
뒤로 |
|
|
설명재질:클램핑 레일 및 고정 죠오 툴 스틸.테이퍼 클램프 경화 스틸.표면 마무리:클램핑 레일 및 고정 죠오 경화 및 연마 처리(HRC 55 ±2). 테이퍼 클램프 경화, 인산염처리.정보:다중 클램핑 시스템은 다양한 인터페이스를 통해 부착할 수 있습니다.1. 클램핑 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다. 2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.3. 시스템 간격이 200mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25mm 위치 홀.4. 시스템 간격이 96mm인 제로점 클램핑 시스템용 Ø16mm 위치 홀.5. T-슬롯 테이블의 세로 및 가로 정렬을 위한 18H7이 있는 세 개의 정렬 슬롯.6. 구멍 간격이 40 및 50mm인 그리드 시스템용 맞춤 구멍 Ø12F7 및 Ø16F7.
세 가지 다른 버전을 사용할 수 있습니다. - 고정 죠오 ES / K1828이 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프. - 고정 죠오 DS / K1829가 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프. - 다중 클램핑 시스템 고정 죠오 ES / K1830이 있는 한쪽 면에 웨지 클램프.기술 데이터:시스템 폭 50 최대 클램핑 파워: 10 kN 최대 조임 토크: 30 Nm
시스템 폭 72 최대 클램핑 파워: 20 kN 최대 조임 토크: 50 Nm
시스템 폭 100 최대 클램핑 파워: 30 kN 최대 조임 토크: 65 Nm이용:길이가 다른 여러 클램핑 시스템을 서로 뒤에서 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 클램핑 레일의 측면 눈금으로 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복적인 상황에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다. 테이퍼 클램프에 있는 클램핑 나사를 작동하면 클램핑 세그먼트가 이동하고 고정된 죠오에 대해 공작물을 누릅니다.장점:일반적으로 유연하게 사용 가능. 작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.틈 부품 역시 여러 개의 클램핑 시스템에서 서로 나란히 고정할 수도 있습니다.액세서리:클램핑 볼트 K0967. 실린더 나사 K0869. 고정 나사 K0815.12045 / K0815.16055. 슬랫 K1752. 가공 여유가 있는 탑 죠 K1753. 프리즘 K1754가 있는 탑 죠. 공작물 정지 K1755. 스페이서 K1756. 클램프 세트 K1757. T 슬롯 너트 K1758. 홈 가이드 블록 K0954.인도 품목1x 클램핑 레일 웨지 클램프 및 테이퍼 클램프의 수는 시스템 크기에 따라 다릅니다 (표 참조).특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
| 주문 번호 | B | 모델 1 | L | H | L min. | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K1828.05030001 | 50 | 매끈함 | 300 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05040001 | 50 | 매끈함 | 400 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05050001 | 50 | 매끈함 | 500 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05060001 | 50 | 매끈함 | 600 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05070001 | 50 | 매끈함 | 700 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05030002 | 50 | 세레이션 | 300 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | - | - | - | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05040002 | 50 | 세레이션 | 400 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05050002 | 50 | 세레이션 | 500 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05060002 | 50 | 세레이션 | 600 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05070002 | 50 | 세레이션 | 700 | 75 | 44,5 | 50,5 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 30 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.07240001 | 72 | 매끈함 | 400 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07250001 | 72 | 매끈함 | 500 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07260001 | 72 | 매끈함 | 600 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07270001 | 72 | 매끈함 | 700 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07240002 | 72 | 세레이션 | 400 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07250002 | 72 | 세레이션 | 500 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07260002 | 72 | 세레이션 | 600 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07270002 | 72 | 세레이션 | 700 | 112 | 61 | 68 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 40 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.10040001 | 100 | 매끈함 | 400 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10050001 | 100 | 매끈함 | 500 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10060001 | 100 | 매끈함 | 600 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10070001 | 100 | 매끈함 | 700 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10040002 | 100 | 세레이션 | 400 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10050002 | 100 | 세레이션 | 500 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10060002 | 100 | 세레이션 | 600 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10070002 | 100 | 세레이션 | 700 | 114,6 | 71 | 78 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 44 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | |
| 주문 번호 | B | 모델 1 | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H1 | H2 | H3 | H4 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K1828.05030001 | 50 | 매끈함 | 300 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05040001 | 50 | 매끈함 | 400 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05050001 | 50 | 매끈함 | 500 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05060001 | 50 | 매끈함 | 600 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05070001 | 50 | 매끈함 | 700 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05030002 | 50 | 세레이션 | 300 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05040002 | 50 | 세레이션 | 400 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05050002 | 50 | 세레이션 | 500 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05060002 | 50 | 세레이션 | 600 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.05070002 | 50 | 세레이션 | 700 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M5 | M6 | 50 | 25 | 12 | 16 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | | K1828.07240001 | 72 | 매끈함 | 400 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07250001 | 72 | 매끈함 | 500 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07260001 | 72 | 매끈함 | 600 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07270001 | 72 | 매끈함 | 700 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07240002 | 72 | 세레이션 | 400 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07250002 | 72 | 세레이션 | 500 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07260002 | 72 | 세레이션 | 600 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.07270002 | 72 | 세레이션 | 700 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 | 72 | 40 | 15 | 23,5 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | | K1828.10040001 | 100 | 매끈함 | 400 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10050001 | 100 | 매끈함 | 500 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10060001 | 100 | 매끈함 | 600 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10070001 | 100 | 매끈함 | 700 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10040002 | 100 | 세레이션 | 400 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10050002 | 100 | 세레이션 | 500 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10060002 | 100 | 세레이션 | 600 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | | | K1828.10070002 | 100 | 세레이션 | 700 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M8 | 72 | 42,6 | 15 | 23,5 | 30 | 65 |  | | 요청 시 | |
| 주문 번호 | B | 모델 1 | L | F 소켓 캡 스크류 DIN 912 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | NK = 테이퍼 클램프 개수
| NF = 고정식 죠오 개수 | NW = 공작물 개수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K1828.05030001 | 50 | 매끈함 | 300 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05040001 | 50 | 매끈함 | 400 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05050001 | 50 | 매끈함 | 500 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05060001 | 50 | 매끈함 | 600 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05070001 | 50 | 매끈함 | 700 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05030002 | 50 | 세레이션 | 300 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05040002 | 50 | 세레이션 | 400 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05050002 | 50 | 세레이션 | 500 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05060002 | 50 | 세레이션 | 600 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.05070002 | 50 | 세레이션 | 700 | M10x30 | M12x25 | 2 | 3 | 4 |  | | 요청 시 | | | K1828.07240001 | 72 | 매끈함 | 400 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07250001 | 72 | 매끈함 | 500 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07260001 | 72 | 매끈함 | 600 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07270001 | 72 | 매끈함 | 700 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07240002 | 72 | 세레이션 | 400 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07250002 | 72 | 세레이션 | 500 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07260002 | 72 | 세레이션 | 600 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.07270002 | 72 | 세레이션 | 700 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10040001 | 100 | 매끈함 | 400 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10050001 | 100 | 매끈함 | 500 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10060001 | 100 | 매끈함 | 600 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10070001 | 100 | 매끈함 | 700 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10040002 | 100 | 세레이션 | 400 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10050002 | 100 | 세레이션 | 500 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10060002 | 100 | 세레이션 | 600 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | | | K1828.10070002 | 100 | 세레이션 | 700 | M14X1,5X50 | M16x40 | 1 | 2 | 2 |  | | 요청 시 | |
|
| 재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)
경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호
Tel : 031 375 5808
Email : jake.kwon@kipp.com |
|