text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
클램핑 레일 및 고정 죠오 툴 스틸.테이퍼 클램프 경화 스틸.
표면 마무리
클램핑 레일 및 고정 죠오 경화 및 연마 처리(HRC 55 ±2).
테이퍼 클램프 경화, 인산염처리.
정보
다중 클램핑 시스템은 다양한 인터페이스를 통해 부착할 수 있습니다.1. 클램핑 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.3. 시스템 간격이 200mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25mm 위치 홀.4. 시스템 간격이 96mm인 제로점 클램핑 시스템용 Ø16mm 위치 홀.5. T-슬롯 테이블의 세로 및 가로 정렬을 위한 18H7이 있는 세 개의 정렬 슬롯.6. 구멍 간격이 40 및 50mm인 그리드 시스템용 맞춤 구멍 Ø12F7 및 Ø16F7.

세 가지 다른 버전을 사용할 수 있습니다.
- 고정 죠오 ES / K1828이 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 고정 죠오 DS / K1829가 있는 양면 다중 클램핑 시스템 웨지 클램프.
- 다중 클램핑 시스템 고정 죠오 ES / K1830이 있는 한쪽 면에 웨지 클램프.
기술 데이터
시스템 폭 50
최대 클램핑 파워: 10 kN
최대 조임 토크: 30 Nm

시스템 폭 72
최대 클램핑 파워: 20 kN
최대 조임 토크: 50 Nm

시스템 폭 100
최대 클램핑 파워: 30 kN
최대 조임 토크: 65 Nm
용도
길이가 다른 여러 클램핑 시스템을 서로 뒤에서 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 클램핑 레일의 측면 눈금으로 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복적인 상황에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.
테이퍼 클램프에 있는 클램핑 나사를 작동하면 클램핑 세그먼트가 이동하고 고정된 죠오에 대해 공작물을 누릅니다.
장점
일반적으로 유연하게 사용 가능.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.틈 부품 역시 여러 개의 클램핑 시스템에서 서로 나란히 고정할 수도 있습니다.
인도 품목
1x 클램핑 레일
웨지 클램프 및 테이퍼 클램프의 수는 시스템 크기에 따라 다릅니다 (표 참조).
Accessory
클램핑 볼트 K0967.
실린더 나사 K0869.
고정 나사 K0815.12045 / K0815.16055.
슬랫 K1752.
가공 여유가 있는 탑 죠 K1753.
프리즘 K1754가 있는 탑 죠.
공작물 정지 K1755.
스페이서 K1756.
클램프 세트 K1757.
T 슬롯 너트 K1758.
홈 가이드 블록 K0954.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.