제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프, A형, 매끄러운 클램핑 면
K1749_A

멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프, A형, 매끄러운 클램핑 면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다. 엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능. 클램핑 나사를 돌려 클램핑 세그먼트를 밖으로 움직이고, 고정된 고정식 조에 공작품을 누르십시오.
더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.
재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.정보:본 엣지 클램프는 멀티 클램핑용 텐셔닝 레일 K1746과 사용될 때에만 삽입됩니다.
측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다.
클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.
장점:텐셔닝 레일과 고정식 조의 측면 스케일을 통해 클램핑의 매우 높은 반복 정확도를 보장합니다.인도 품목엣지 클램프.
고정 나사.
T슬롯 너트.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1749_A 멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프, A형, 매끄러운 클램핑 면 204 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프, A형, 매끄러운 클램핑 면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입L
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
암나사
D1F
소켓 캡 스크류
DIN 912
G
소켓 헤드 스크류
DIN 912
Z
소켓 헤드 스크류
DIN 912
클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1749.0500112A647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 요청 시
K1749.0720116A86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 요청 시
K1749.1000116A101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 요청 시