제품 그룹
프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음
K1806

프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:기본 몸체: 아연 다이캐스팅.
슬라이딩 부품: POM 플라스틱.
부착형 부품: 아연 도금된 스틸.
O 링: EPDM.
클램핑 레버: 유리 섬유 강화 플라스틱.
클램핑 레버 메커니즘: 스틸.
정보:클립 고정된 플라스틱 슬라이딩 부품이 있는 금속 프로파일 슬라이더. 슬라이딩 시스템을 고정하는 보조 클램핑 레버가 있음. 프로파일 슬라이더는 알루미늄 프로파일 유형 I이 8mm의 슬롯에서 적은 마모를 일으키며 직선 운동할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 윤활이 필요하지 않아 먼지에 극도로 둔감하게 만듭니다.

프로파일 슬라이더의 최대 허용 하중 Fmax는 50N입니다. 최대 조임 토크 15Nm에서의 클램핑 파워는 600N입니다.

슬라이딩 캐리지가 여러 개인 슬라이딩 가이드는 고정 베어링(타입 F) 및 이동식 베어링(타입 L)과 결합하여 설계되어야 합니다. 이로써 형상 공차가 보정되고 원활한 작동이 보장됩니다.

S형: 임의의 부착형 부품을 연결하는 데 사용되는 세트.

타입 L: 이동식 베어링으로 사용되는 세트.

L형: 고정 베어링으로 사용되는 세트.
조립:클램핑 레버 M6x55는 각각 40mm 두께의 알루미늄 프로파일 두 개를 조립하기 위해 설계되었습니다.

더 작은 프로파일을 사용할 경우 클램핑 레버의 나사산을 해당 크기에 맞게 절단해야 합니다.

예시:
사각 프로파일 40mm + 사각 프로파일 20mm: 나사산을 35mm로 절단합니다.
사각 프로파일 40mm + 표면 요소 10mm: 나사산을 25mm로 절단합니다.

클램핑 레버는 K0269 번호로 별도 구매도 가능합니다.
인도 품목타입 S: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
DIN 439 B - M6, 육각 너트 2개.
DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

타입 L: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M5x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M5, 슬롯 너트 2개.
DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.

타입 F: 슬라이딩 부품이 있는 프로파일 슬라이더.
ISO 7380 - M6x25, 둥근머리 나사 2개.
DIN 3771 - 5x1.5, O 링 2개.
슬롯 8 - M6, 슬롯 너트 2개.
DIN 9021 6.4mm 와셔 및 슬롯 8 - M6 슬롯 너트가 포함된 M6x55 클램핑 레버 1개.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1806 프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음 669 kB

도면 (전체 요약)

프로파일 슬라이더, 클램핑 레버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

CAD액세서리가격주문
K1806.1001S표준- 요청 시
K1806.2051L이동식 베어링M5 요청 시
K1806.3061F고정 베어링M6 요청 시