|
|
설명재질:아연 다이 캐스트.표면 마무리:블랭크 처리 혹은 검정색 분말 코팅.정보:조절발, 롤러, 링 스크류 및 다른 부품 마운팅용. T-슬롯 너트로 발판을 프로파일의 측면에도 부착할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 | 타입 | 슬롯 너비 | 재질 | B | L | H | A | D | D1 | D2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1057.0840801080 | 자연적 마무리 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801100 | 자연적 마무리 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801120 | 자연적 마무리 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801160 | 자연적 마무리 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801080 | 자연적 마무리 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801100 | 자연적 마무리 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801120 | 자연적 마무리 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801160 | 자연적 마무리 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.1040802080 | 자연적 마무리 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1040802100 | 자연적 마무리 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1040802120 | 자연적 마무리 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1040802160 | 자연적 마무리 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902100 | 자연적 마무리 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902120 | 자연적 마무리 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902140 | 자연적 마무리 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902160 | 자연적 마무리 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902200 | 자연적 마무리 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902100 | 자연적 마무리 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902120 | 자연적 마무리 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902140 | 자연적 마무리 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902160 | 자연적 마무리 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902200 | 자연적 마무리 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.0630601081 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0630601101 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0630601121 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0630601161 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M16 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0660601081 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0660601101 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0660601121 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 요청 시 | | K1057.0660601161 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 60x60 | 60 | 60 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801081 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801101 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801121 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0840801161 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801081 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801101 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801121 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0880801161 | 검정색 파우더 코팅됨 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0830602081 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0830602121 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.0830602101 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 9 | 15 | | | 요청 시 | | K1057.1045902101 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902121 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902141 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902161 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1045902201 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902101 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902121 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902141 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902161 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | | K1057.1090902201 | 검정색 파우더 코팅됨 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|