제품 그룹
스페이서 표면 압력용 홀더용(멀티블록 25)
K2190

스페이서 표면 압력용 홀더용(멀티블록 25)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 PA.표면 마무리:검은색 또는 회색(RAL 7042와 유사한 유형 I, RAL 7004와 유사한 유형 B).정보:표면 압력용 홀더에 부착하기 위한 스페이서입니다. 즉, 두께가 다른 표면 압력을 프로파일 알루미늄과 같은 높이로 나사로 고정할 때 프로파일 가장자리까지 다양한 거리를 사용할 수 있습니다.

스페이서는 간단히 연결하여 결합할 수 있습니다(A=2인 스페이서에는 더 이상의 스페이서를 연결할 수 없음).
도면 설명:
1) A=2mm에는 적용되지 않음
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2190 스페이서 표면 압력용 홀더용(멀티블록 25) 245 kB

도면

스페이서 표면 압력용 홀더용(멀티블록 25)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상A

타입CAD액세서리가격주문
K2190.120검정2I 요청 시
K2190.130검정3I 요청 시
K2190.150검정5I 요청 시
K2190.220회색2I 요청 시
K2190.230회색3I 요청 시
K2190.250회색5I 요청 시
K2190.320회색2B 요청 시
K2190.330회색3B 요청 시
K2190.350회색5B 요청 시