{"product":{"productId":"agid.32311","price":520,"name":"스페이서 표면 압력용 홀더용(멀티블록 25)"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 PA.
표면 마무리
검은색 또는 회색(RAL 7042와 유사한 유형 I, RAL 7004와 유사한 유형 B).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 PA.
표면 마무리
검은색 또는 회색(RAL 7042와 유사한 유형 I, RAL 7004와 유사한 유형 B).
정보
표면 압력용 홀더에 부착하기 위한 스페이서입니다. 즉, 두께가 다른 표면 압력을 프로파일 알루미늄과 같은 높이로 나사로 고정할 때 프로파일 가장자리까지 다양한 거리를 사용할 수 있습니다.
스페이서는 간단히 연결하여 결합할 수 있습니다(A=2인 스페이서에는 더 이상의 스페이서를 연결할 수 없음).
스페이서는 간단히 연결하여 결합할 수 있습니다(A=2인 스페이서에는 더 이상의 스페이서를 연결할 수 없음).
도면 설명
1) A=2mm에는 적용되지 않음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.