{"product":{"productId":"agid.32309","price":4879,"name":"홀더 FÜR FLÄCHENELEMENT, I, D=M04, A1=12,플라스틱 검정, 구성 요소:스틸, 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Holder
für Flächenelement
플라스틱
검정색
- 가변적으로 설치 가능
- 이후 그루브에서 이동 가능
- 빠르고 안전한 조립 및 분해
판매 단위
₩4,879 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M4
A1
12
A2
4,4
Item
Holder
P
4,5
구성품 재질
스틸
모델 1
für Flächenelement
본체 색상
검정색
본체 재질
플라스틱
슬롯 너비
8
타입
I
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
홀더 플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
너트, 스틸.
너트, 스틸.
표면 마무리
RAL 7042와 유사한 검은색 또는 회색 홀더.
광택 처리된 너트.
광택 처리된 너트.
정보
홀더를 사용하면 프로파일 알루미늄에 표면 압력을 쉽게 고정할 수 있습니다.
홀더는 어느 위치에서나 프로파일 홈으로 회전할 수 있습니다. 이 브래킷에는 경량 플라스틱 표면 압력(아크릴 유리, 복합 패널) 또는 패널 시트를 조립할 수 있습니다. 이렇게 하려면 표면 압력에 홀더에 나사로 고정할 수 있는 구멍을 제공해야 합니다. 홀더의 너트는 긴 홀을 통해 움직일 수 있으므로 일정한 공차 보정이 가능합니다.
홀더에 추가 스페이서를 부착할 수 있습니다. 즉, 두께가 다른 표면 압력을 프로파일 알루미늄과 같은 높이로 나사로 고정할 때 프로파일 가장자리까지 다양한 거리를 사용할 수 있습니다.
홀더는 어느 위치에서나 프로파일 홈으로 회전할 수 있습니다. 이 브래킷에는 경량 플라스틱 표면 압력(아크릴 유리, 복합 패널) 또는 패널 시트를 조립할 수 있습니다. 이렇게 하려면 표면 압력에 홀더에 나사로 고정할 수 있는 구멍을 제공해야 합니다. 홀더의 너트는 긴 홀을 통해 움직일 수 있으므로 일정한 공차 보정이 가능합니다.
홀더에 추가 스페이서를 부착할 수 있습니다. 즉, 두께가 다른 표면 압력을 프로파일 알루미늄과 같은 높이로 나사로 고정할 때 프로파일 가장자리까지 다양한 거리를 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.