{"product":{"productId":"agid.32250","price":10926.24,"name":"앵글 세트 B타입"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅 앵글.
스틸 나사 및 슬라이딩 블록.
스틸 나사 및 슬라이딩 블록.
표면 마무리
알루미늄 컬러 앵글.
광택 처리된 T슬롯 너트 및 슬라이딩 블록.
광택 처리된 T슬롯 너트 및 슬라이딩 블록.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅 앵글.
스틸 나사 및 슬라이딩 블록.
스틸 나사 및 슬라이딩 블록.
표면 마무리
알루미늄 컬러 앵글.
광택 처리된 T슬롯 너트 및 슬라이딩 블록.
광택 처리된 T슬롯 너트 및 슬라이딩 블록.
정보
프로파일 구조 보강 및 프로파일 간 마찰, 미가공 연결에 적합. 모든 구성 요소의 고정 부품(예: 콘솔 등)으로도 사용할 수 있습니다.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡 K2187 으로 밀폐할 수 있습니다.
앵글에는 정확하고 비틀림 방지가 보장된 조립을 위한 센터링 러그가 있습니다. 센터링 러그는 필요한 경우 규정 균열 지점을 통해 예를 들어 플레이트 조립을 위해 제거할 수 있습니다. 열린 쪽은 커버 캡 K2187 으로 밀폐할 수 있습니다.
Accessory
커버 캡 K2187.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.