{"product":{"productId":"agid.32207","price":7849.92,"name":"앵글 스틸, 실버, 광택 처리, 타입 I, BN=8/10"},"currency":"KRW"}
Angle
스틸
실버
아연 도금
- 범용 고정 부품
- 모든 일반적인 알루미늄 프로파일과 호환성
- 버전: 검정 파우더 코팅
판매 단위
₩7,850 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
BN=슬롯용
8/10
A
20
B
40
D
스크류
M8
Item
Angle
L
40
T
5
버전 2
타입 I
본체 색상
실버
본체 재질
스틸
타입
I
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
스틸.
표면 마무리
검정색, 알루미늄 컬러 파우더 코팅 또는 광택 처리.
정보
프로파일 및 평판 재료, 가벼운 선반 부품의 견고한 결합 또는 연결을 위한 범용 고정 부품.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.