text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
다이캐스트 아연 홀더.
스틸 소재 나사.
고무 스페이서.
표면 마무리
알루미늄 컬러로 파우더 코팅된 홀더.
나사, 아연 도금.
검정색 스페이서.
정보
유리창 및 기타 표면 압력을 고정하기 위한 유리창 홀더.

유리창 홀더는 T슬롯 너트를 사용하여 평평한 표면이나 프로파일 알루미늄에 부착할 수 있습니다. Mit den beiliegenden Distanzstücken aus Gummi können Flächenelemente von 2 mm bis 9 mm geklemmt werden.

표면 압력을 크기에 맞게 자를 때는 최소 16.5mm의 간격을 고려해야 합니다.
인도 품목
유리창 홀더 1개
M5x16 나사 1개
2mm~9mm 패널용 스페이서 5개
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.