- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- K0014
후크 클램프
- K0017
후크 홀더
- K0851
후크 클램프시트
- K0851
후크 클램프시트
- K0015
후크 클램프 플랜지
- K0018
조인트 바
- K0012
후크 클램프
- K0012
후크 클램프, 장형 노즈
- K0012
보호 삽입물이 있는 잠금 후크
- K1554
압축 스프링 클램프용
- K0013
후크 클램프 플랜지
- K0013
후크 클램프 플랜지
- K0013
후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지 있음, 확장형 고정 클로 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지 있음 확장형 고정 클로 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음
- K1231
후크 클램프
- K0016
후크 클램프 마운팅 브라켓
- K0016
후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
K0013후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:기본 몸체 및 후크 클램프, 카본 스틸.
핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC-46200.
스러스트 와셔, 플라스틱 PA 66 GF 35-X 유리 섬유.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:기본 몸체 및 후크 클램프, 열처리 및 검정 산화 처리. 핸들, 검정색 파우더 코팅. 스러스트 와셔, 검정색. 힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 검정색.정보:워크피스 삽입 및 제거를 위해 후크 클램프를 회전할 수 있어 위에서 삽입해야 하는 부품 클램핑에 이상적입니다.
정확한 클램핑 높이는 스터드 나사의 미세 나사산을 통해 스크류 드라이버로 조절합니다. 이 설정은 고정 볼트로 고정할 수 있습니다. 길이 S는 편심의 클램핑 스트로크에 해당합니다.도면 설명:1) 핀용 고정 볼트 2) 텐션 레버 정밀 조정용 스터드 나사 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | A | B | P | R | SW | 스트로크 S | F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0013.106 | M6 | 20 | M6x0,5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 70,4 | 21,5 | 8 | 30 | 17 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0013.108 | M8 | 20 | M6x0,5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 70,4 | 21,5 | 8 | 30 | 17 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0013.110 | M10 | 25 | M8x0,75 | 72 | 79 | 67 | 12 | 12 | 13 | 10 | 96 | 33,3 | 10 | 40 | 19 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0013.112 | M12 | 32 | M8x0,75 | 88 | 96 | 82 | 15 | 18 | 18 | 12 | 96 | 33,3 | 12 | 50 | 27 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | |