제품 그룹
육각 볼이 있는 센터링 클램프, 타입 B
K0644_B

육각 볼이 있는 센터링 클램프, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체 1.2842.
볼 및 육각 볼트 1.4112.
제어 스프링 1.4310.
표면 마무리:몸체 경화 검정 산화 처리.
볼 및 육각 볼트 경화, 연마.
정보:
타입 B: 육각 볼트로 표면이 민감한 홀 벽에 적합함.
기술 데이터:반복 정확도 ±0,025
주행 정확도 ±0,05
이용:막힌 홀의 중심 위치 클램핑.
공압 또는 유압으로 수동 또는 자동화에
의해 아래에서 작동함.
장점:- 정확한 자체 중심 잡기.
- 왜곡 없는 클램핑.
- 사이즈 조절 거리.
- 낮은 구성 높이.
- 하향 작용.
도면 설명:
타입 A:
볼로 가벼운 마킹을 수용할 수 있는 홀 클램핑에 적합함.
타입 B:
육각 볼트로 표면이 민감한 홀 벽에 적합함.

1) 조립법:
클램핑 세그먼트의 정확한 위치 선정용 핀.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0644_B 육각 볼이 있는 센터링 클램프, 타입 B 244 kB

도면

육각 볼이 있는 센터링 클램프, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

D
min.
D
Max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSW6 모서리 수클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 요청 시
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 요청 시
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 요청 시
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 요청 시
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 요청 시
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 요청 시
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 요청 시
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 요청 시
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 요청 시
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 요청 시