제품 그룹
클램핑 플러그용 예비 나사
K1970

클램핑 플러그용 예비 나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 테이퍼 헤드-볼트.표면 마무리:케이스 경화처리된 테이퍼 헤드-볼트.정보:클램핑 플러그용 예비 나사, K0357.액세서리:K0357 클램핑 플러그.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1970 클램핑 플러그용 예비 나사 165 kB

도면

클램핑 플러그용 예비 나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

KLSWCAD액세서리가격주문
K1970.0212M22,8121,5 요청 시
K1970.0425M44,8253 요청 시
K1970.0630M66,9305 요청 시
K1970.0830M88,9306 요청 시
K1970.1035M1010,6358 요청 시
K1970.1240M1212,84010 요청 시
K1970.1645M1616,64514 요청 시