제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 연강,
테이퍼 헤드 볼트 경화 스틸.
표면 마무리:하우징 검정 산화.
테이퍼 헤드 볼트 케이스 경화.
정보:클램핑 플러그는 선반 가공의 2차 작업 제품
클램프로 적합합니다. 직경 D는 클램프 되어진
워크피스의 직경입니다.
제작이 쉽고 외부 클램프 필요 없음.
육각 소켓 렌치나 유압으로 작동합니다.

* D min. = 최소 허용 "D" 직경으로 회전
또는 밀링함.
조립:직경에서 주축을 약 0.1mm(클램핑 거리) 거리를 둠. 이때 회전 기계 또는 밀링 기계에서 주축을 공작물 내경으로 가공함.
플랜지는 필요 시 보어홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음.
도면 설명:
1) 테이퍼 헤드-볼트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0357 클램핑 플러그 232 kB

도면

클램핑 플러그

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD
min.
D1D2D3
접시 머리 나사용
ISO 10642
D4
테이퍼 헤드
볼트
HH1H2H3SW
테이퍼 헤드
볼트
조임 토크
max. Nm
클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 요청 시
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 요청 시
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 요청 시
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 요청 시
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 요청 시
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 요청 시
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 요청 시
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 요청 시
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 요청 시
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 요청 시
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059