text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징 연강,
테이퍼 헤드 볼트 경화 스틸.
표면 마무리
하우징 검정 산화.
테이퍼 헤드 볼트 케이스 경화.
정보
클램핑 플러그는 선반 가공의 2차 작업 제품
클램프로 적합합니다. 직경 D는 클램프 되어진
워크피스의 직경입니다.
제작이 쉽고 외부 클램프 필요 없음.
육각 소켓 렌치나 유압으로 작동합니다.

* D min. = 최소 허용 ”D” 직경으로 회전
또는 밀링함.
조립
직경에서 주축을 약 0.1mm(클램핑 거리) 거리를 둠. 이때 회전 기계 또는 밀링 기계에서 주축을 공작물 내경으로 가공함.
플랜지는 필요 시 보어홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음.
도면 설명
1) 테이퍼 헤드-볼트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.