K0644_A볼이 있는 센터링 클램프, 타입 A |
뒤로 |
|
|
설명재질:본체 1.2842.
볼 및 육각 볼트 1.4112.
제어 스프링 1.4310.표면 마무리:몸체 경화 검정 산화 처리. 볼 및 육각 볼트 경화, 연마.정보:타입 A: 볼로 가벼운 마킹을 수용할 수 있는 홀 클램핑에 적합함.기술 데이터:반복 정확도 ±0,025 주행 정확도 ±0,05이용:막힌 홀의 중심 위치 클램핑. 공압 또는 유압으로 수동 또는 자동화에 의해 아래에서 작동함.장점:- 정확한 자체 중심 잡기. - 왜곡 없는 클램핑. - 사이즈 조절 거리. - 낮은 구성 높이. - 하향 작용.도면 설명:타입 A: 볼로 가벼운 마킹을 수용할 수 있는 홀 클램핑에 적합함. 타입 B: 육각 볼트로 표면이 민감한 홀 벽에 적합함.
1) 조립법: 클램핑 세그먼트의 정확한 위치 선정용 핀. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | A | D min. | D Max. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | SW | 볼-Ø | 볼 수 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0644.0101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M5 | 10 | 1,5 | M3 | 12,8 | 10 | 4,2 | 3 | 1,4 | 3,5 | 11 | 10 | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0644.0101503 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 |  | | 요청 시 | | K0644.0101904 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 |  | | 요청 시 | | K0644.0102305 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0644.0102705 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0644.0103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 17 |  | | 요청 시 | | K0644.0103906 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 |  | | 요청 시 | | K0644.0104706 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 10 | 8 | 6 | 6,5 | 17 |  | | 요청 시 | | K0644.0105508 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M14x1,5 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 8 | 43 |  | | 요청 시 | | K0644.0107108 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 13 | 16 | 6 | 10 | 43 |  | | 요청 시 | |