제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강, 열 처리.표면 마무리:검정 산화.액세서리:스프링 K1554 및 소켓 헤드 나사 K0869.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0012 후크 클램프 278 kB

도면 (전체 요약)

후크 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0012.06A166,51110422061011920304,8 요청 시
K0012.08A208,515125225812151225508,8 요청 시
K0012.10A2510,51814663210161714326013,9 요청 시
K0012.12A3212,52017834012202018408020,2 요청 시
K0012.106B166,5-1041,520-9,511920304,8 요청 시
K0012.108B208,5-1251,525-11,5151225508,8 요청 시
K0012.110B2510,5-1465,532-15,51714326013,9 요청 시
K0012.112B3212,5-1782,540-19,52018408020,2 요청 시