제품 그룹
후크 클램프, 장형 노즈
K0012

후크 클램프, 장형 노즈

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강, 열 처리.표면 마무리:검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0012 후크 클램프, 장형 노즈 189 kB

도면 (전체 요약)

후크 클램프, 장형 노즈

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BDD1D2D3HH1H2H3RR1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0012.406C9167111042,522610,510304,5 요청 시
K0012.408C12208,6151252,525812,512,5406,5 요청 시
K0012.410C182510,6181466,5321016,5165011,8 요청 시
K0012.506D9167-1042,522-10,510304,5 요청 시
K0012.508D12208,6-1252,525-12,512,5406,5 요청 시
K0012.510D182510,6-1466,532-16,5165011,8 요청 시