제품 그룹
웨지 클램프, 스틸, E형, 클램핑 핀 있음
K1748_E

웨지 클램프, 스틸, E형, 클램핑 핀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다.
엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능.
클램핑을 위해 텐셔닝 레일과 함께 나사 홀 또는 T-슬롯에 엣지 클램프를 선택적으로 삽입할 수 있습니다.
클램핑 나사를 돌려 두 클램핑 세그먼트가 바깥쪽으로 이동하고 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누름.
더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.
재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.정보:클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.인도 품목엣지 클램프.
고정 나사.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1748_E 웨지 클램프, 스틸, E형, 클램핑 핀 있음 202 kB

도면

웨지 클램프, 스틸, E형, 클램핑 핀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입L
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
암나사
Z
소켓 헤드 스크류
DIN 912
클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1748.0500512E핀 있음54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 요청 시
K1748.0720512E핀 있음70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 요청 시
K1748.0720516E핀 있음70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 요청 시
K1748.1000516E핀 있음80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 요청 시