제품 그룹
웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음
K1167

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:클램핑 조: 경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리정보:엣지 클램프의 기능 원리로 여러 클램핑 작업에 적합합니다.
쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
소켓 헤드 스크류 또는 육각 소켓이 있는 엣지 클램프 중 선택적으로 주문할 수 있습니다.
풀다운 효과가 있는 엣지 클램프.
도면 설명:
치수 L은 치수 ≤A를 의미.
치수 H는 치수 ≥A를 의미.

1) O 링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1167 웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음 267 kB

도면 (전체 요약)

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음, 접시형 나사 있음, A형

자세한 정보

도면

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음, 접시형 나사 있음, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A
min.
A
max.
BDHLSW클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1167.11205A121412M5X157,59,5324,3 요청 시
K1167.11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 요청 시
K1167.11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 요청 시

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음, 원통형 나사 있음, B형

자세한 정보

도면

웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음, 원통형 나사 있음, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A
min.
A
max.
BDHLSW클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1167.21205B121412M5X1613,49,6435,4 요청 시
K1167.21506B151714,8M6X1815,810,254,59,1 요청 시
K1167.21808B18,521,518,4M8X2521,214,96922 요청 시