- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- K1745
엣지 클램프, 고정식 조 있음
- K1748
웨지 클램프, 스틸, 다양한 웨지 표면 있음
- K0039
테이퍼 클램프 매끈한면 또는 세레이션
- K0649
웨지 클램프, 스틸, 가공 가능함
- K0040
엣지 클램프 클램핑 면 세레이션
- K0041
웨지 클램프, 가공 가능함, 웨지 표면, 연마 또는 세레이션
- K0042
엣지 클램프 더블 클램핑 면 세레이션
- K0037
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품 있음
- K0038
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함
- K1167
웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0649웨지 클램프, 스틸, 가공 가능함 |
뒤로 |
|
|
설명재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 단강표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 열처리, 검정색.정보:테이퍼 클램프의 특수성은 허용 오차에 있습니다. 길이 오차를 통해 공작물 기하 모양에 적합한 윤곽 구현이 가능합니다. 또한 이 작동 원리로 멀티 클램핑에 적합니다. 테이퍼 표면을 통해 높은 클램핑력을 달성합니다. 클램핑을 위해 나사 홀 또는 T 슬롯에 테이퍼 클램프를 선택적으로 삽입할 수 있습니다. 클램핑 나사를 안쪽으로 조여 두 클램핑 유닛이 바깥쪽으로 이동되고 가공 장치의 고정 스톱 죠우에 대해 공작물을 누릅니다. 더블 엣지의 결합된 긴 홀을 통해 테이퍼 클램프를 이동하거나 공차를 조절할 수 있습니다.
이동 거리: M8 = ±0.5mm M10 = ±1.0mm M12 = ±1.0mm M16 = ±1.5mm주의:엣지 클램프의 특성은 클램핑 죠오의 가공 오차가 M8 버전에서는 3mm, 그리고 M10, M12, M16 버전에서는 5mm에 있다는 점임.도면 설명:D) 소켓 캡 스크류 DIN 6912
1) 엣지 클램프 2) 작업물 3) 래치 브라켓 4) 베이스 플레이트 5) 유압/공압 실린더 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 마무리 | A min. | A max. | B | C | D | E | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0649.3108 | 양 면 | 36,5 | 39,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 11 | 19 |  | | 요청 시 | | K0649.3110 | 양 면 | 42 | 47 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 15 | 37 |  | | 요청 시 | | K0649.3112 | 양 면 | 54 | 59,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 23 | 65 |  | | 요청 시 | | K0649.3116 | 양 면 | 65 | 72 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 38 | 160 |  | | 요청 시 | | K0649.3208 | 양 면 | 36,5 | 39,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 11 | 19 |  | | 요청 시 | | K0649.3210 | 양 면 | 42 | 47 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 15 | 37 |  | | 요청 시 | | K0649.3212 | 양 면 | 54 | 59,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 23 | 65 |  | | 요청 시 | | K0649.3216 | 양 면 | 65 | 72 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 38 | 160 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|