- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- K1745
엣지 클램프, 고정식 조 있음
- K1748
웨지 클램프, 스틸, 다양한 웨지 표면 있음
- K0039
테이퍼 클램프 매끈한면 또는 세레이션
- K0649
웨지 클램프, 스틸, 가공 가능함
- K0040
엣지 클램프 클램핑 면 세레이션
- K0041
웨지 클램프, 가공 가능함, 웨지 표면, 연마 또는 세레이션
- K0042
엣지 클램프 더블 클램핑 면 세레이션
- K0037
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품 있음
- K0038
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함
- K1167
웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0040엣지 클램프 클램핑 면 세레이션 |
뒤로 |
|
|
설명재질:기본 몸체, 클램핑 세그먼트, 툴 스틸표면 마무리:기본 몸체, 경화 처리 클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리 엣지 표면, 연마. 정보:엣지 클램프는 컴팩트한 설계로 인해 수평 및 수직 멀티 클램핑에 특히 적합함. 경화, 연마된 쐐기 표면으로 인해 클램핑 장력이 큼. 그리드 홀 또는 T 슬롯으로 해당 엣지 클램프를 고정시킬 수 있음. 소켓 헤드 스크류 DIN 912을 돌려 양쪽의 클램핑 유닛이 바깥으로 이동하여 고정 스토퍼에 대해 공작물을 누름.
K0040.08 및 K0040.0810 버전의 클램핑 죠오는 그루브이 없음.
통합형 긴 홀을 통해 엣지 클램프가 이동할 수 있음.
주문 번호별 이동 거리: K0040.08 = ±0,5 mm K0040.12 = ±1,0 mm K0040.16 = ±1,5 mm 도면 설명:D) 소켓 캡 스크류 DIN 912
1) 테이퍼 클램프 2) 워크 피스 3) 고정 스토퍼 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|