text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
기본 몸체, 클램핑 세그먼트, 툴 스틸
표면 마무리
기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
정보

엣지  클램프는 컴팩트한 설계로 인해 수평 및 수직 멀티 클램핑에 특히 적합함. 경화, 연마된 쐐기 표면으로 인해 클램핑 장력이 큼.
그리드 홀 또는 T 슬롯으로 해당 엣지 클램프를 고정시킬 수 있음. 소켓 헤드 스크류 DIN 912을 돌려 양쪽의 클램핑 유닛이 바깥으로 이동하여 고정 스토퍼에 대해 공작물을 누름.

K0040.08 및 K0040.0810 버전의 클램핑 죠오는 그루브이 없음.

통합형 긴 홀을 통해 엣지 클램프가 이동할 수 있음.

주문 번호별 이동 거리:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

도면 설명
D) 소켓 캡 스크류 DIN 912

1) 테이퍼 클램프
2) 워크 피스
3) 고정 스토퍼
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.