- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0039테이퍼 클램프 매끈한면 또는 세레이션 |
뒤로 |
|
|
설명재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 단강표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 경화,검정색.정보:테이퍼 클램프 그 기능 원리로 멀티 클램핑에 적합함. 엣지 면으로 큰 장력을 실현함. 클램핑을 위해 나사 홀 또는 T 슬롯에 엣지 클램프를 선택적으로 삽입할 수 있음. 클램핑 스크류를 안쪽으로 조여 두 클램핑 유닛이 바깥쪽으로 이동되고 고정 스톱 죠우에 대해 공작물을 누름. 더블 엣지의 결합된 긴 홀을 통해 테이퍼 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있음.
이동 거리: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm도면 설명:D) 소켓 캡 스크류 DIN 6912
1) 클램핑 표면 매끈함 2) 클램핑 표면 세레이션 3) 테이퍼 클램프 4) 워크 피스 5) 고정 스토퍼 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 버전 2 | A min. | A max. | B | C | D | E | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0039.1108 | 매끄러운 | 양 면 | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K0039.1110 | 매끄러운 | 양 면 | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 요청 시 | | K0039.1112 | 매끄러운 | 양 면 | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 요청 시 | | K0039.1116 | 매끄러운 | 양 면 | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 요청 시 | | K0039.2108 | 세레이션 | 양 면 | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K0039.2110 | 세레이션 | 양 면 | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 요청 시 | | K0039.2112 | 세레이션 | 양 면 | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 요청 시 | | K0039.2116 | 세레이션 | 양 면 | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 요청 시 | | K0039.1208 | 매끄러운 | 양 면 | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K0039.1210 | 매끄러운 | 양 면 | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 요청 시 | | K0039.1212 | 매끄러운 | 양 면 | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 요청 시 | | K0039.1216 | 매끄러운 | 양 면 | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 요청 시 | | K0039.2208 | 세레이션 | 양 면 | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 요청 시 | | K0039.2210 | 세레이션 | 양 면 | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 요청 시 | | K0039.2212 | 세레이션 | 양 면 | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 요청 시 | | K0039.2216 | 세레이션 | 양 면 | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|