text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 단강
표면 마무리
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 경화,검정색.
정보
테이퍼 클램프 그 기능 원리로 멀티
클램핑에 적합함. 엣지 면으로 큰
장력을 실현함. 클램핑을 위해 나사 홀
또는 T 슬롯에 엣지 클램프를
선택적으로 삽입할 수 있음.
클램핑 스크류를 안쪽으로 조여 두
클램핑 유닛이 바깥쪽으로 이동되고 고정
스톱 죠우에 대해 공작물을 누름.
더블 엣지의 결합된 긴 홀을 통해 테이퍼
클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있음.

이동 거리:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
도면 설명
D) 소켓 캡 스크류 DIN 6912

1) 클램핑 표면 매끈함
2) 클램핑 표면 세레이션
3) 테이퍼 클램프
4) 워크 피스
5) 고정 스토퍼
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.