- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- K1745
엣지 클램프, 고정식 조 있음
- K1745_A
엣지 클램프, 고정식 조 있음, 타입 A, 매끄러운 클램핑면
- K1745_B
엣지 클램프, 고정식 조 있음, 타입 B, 세레이션된 클램핑면
- K1745_D
엣지 클램프, 고정식 조 있음, 타입 D, 가공 가능
- K1745_E
엣지 클램프, 고정식 조 있음, 타입 E, 클램핑 핀 포함
- K1748
웨지 클램프, 스틸, 다양한 웨지 표면 있음
- K0039
테이퍼 클램프 매끈한면 또는 세레이션
- K0649
웨지 클램프, 스틸, 가공 가능함
- K0040
엣지 클램프 클램핑 면 세레이션
- K0041
웨지 클램프, 가공 가능함, 웨지 표면, 연마 또는 세레이션
- K0042
엣지 클램프 더블 클램핑 면 세레이션
- K0037
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품 있음
- K0038
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함
- K1167
웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
K1745_A엣지 클램프, 고정식 조 있음, 타입 A, 매끄러운 클램핑면 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:작동 원리로 인해 엣지 클램프는 멀티 클램핑에 적합합니다. 엣지 표면을 통해 높은 클램핑력 가능. 엣지 클램프는 T-슬롯에서 클램핑하는데 사용됩니다. 클램핑 나사를 돌려 클램핑 세그먼트를 밖으로 움직이고, 작업 장치에서 고정된 스톱에 대해 공작물을 누릅니다. 더블 엣지에 가공된 긴 홀을 통해 엣지 클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있습니다. 이동 거리: M12 = ±1.0mm, M16 = ±1.5mm.재질:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화 스틸.표면 마무리:더블 엣지 및 클램핑 세그먼트 경화, 인산염 처리.정보:클램핑 표면에 두 개의 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.인도 품목엣지 클램프. 고정 나사. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D 암나사 | G 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | Z 소켓 헤드 스크류 DIN 912 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1745.0500112 | A | 88,5 | 94,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 요청 시 | | K1745.0720112 | A | 113,3 | 120,7 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X50 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 요청 시 | | K1745.0720116 | A | 113,3 | 120,7 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 요청 시 | | K1745.1000116 | A | 121,5 | 131,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16x50 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 요청 시 | |