제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:검정 산화.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0114 플랫 텐션 레버 수나사 242 kB

도면 (전체 요약)

플랫 텐션 레버 수나사

수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급

자세한 정보

도면

수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기XLADD1D2D3HH1H2H3톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 요청 시
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 요청 시
K0114.3121X203M122014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X253M122514823453714282173326 요청 시
K0114.3121X303M123014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X403M124014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X503M125014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X603M126014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X203M162014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X253M162514823453714282173326 요청 시
K0114.3161X303M163014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X403M164014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X503M165014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X603M166014823453714282173326 요청 시

수나사 플랫 클램프 레버, 15 등급

자세한 정보

도면

수나사 플랫 클램프 레버, 15 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XLA=그립 길이A2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 요청 시
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 요청 시
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 요청 시
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 요청 시
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 요청 시
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 요청 시
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 요청 시
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 요청 시
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 요청 시
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 요청 시
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 요청 시
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 요청 시
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 요청 시
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 요청 시
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 요청 시