설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8. 플라스틱 볼 노브 검정색.표면 마무리:검정 산화.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전. 다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | X | L | A=그립 길이 | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0114.1081X15 | 0° | M8 | 15 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1081X20 | 0° | M8 | 20 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1081X25 | 0° | M8 | 25 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1081X30 | 0° | M8 | 30 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1081X40 | 0° | M8 | 40 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1081X50 | 0° | M8 | 50 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1081X60 | 0° | M8 | 60 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X15 | 0° | M10 | 15 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X20 | 0° | M10 | 20 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X25 | 0° | M10 | 25 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X30 | 0° | M10 | 30 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X40 | 0° | M10 | 40 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X50 | 0° | M10 | 50 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1101X60 | 0° | M10 | 60 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.2101X20 | 0° | M10 | 20 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2101X25 | 0° | M10 | 25 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2101X30 | 0° | M10 | 30 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2101X40 | 0° | M10 | 40 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2101X50 | 0° | M10 | 50 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2101X60 | 0° | M10 | 60 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2121X20 | 0° | M12 | 20 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2121X25 | 0° | M12 | 25 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2121X30 | 0° | M12 | 30 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2121X40 | 0° | M12 | 40 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2121X50 | 0° | M12 | 50 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2121X60 | 0° | M12 | 60 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.3121X20 | 0° | M12 | 20 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3121X25 | 0° | M12 | 25 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3121X30 | 0° | M12 | 30 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3121X40 | 0° | M12 | 40 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3121X50 | 0° | M12 | 50 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3121X60 | 0° | M12 | 60 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3161X20 | 0° | M16 | 20 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3161X25 | 0° | M16 | 25 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3161X30 | 0° | M16 | 30 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3161X40 | 0° | M16 | 40 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3161X50 | 0° | M16 | 50 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3161X60 | 0° | M16 | 60 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X15 | 15° | M8 | 15 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X20 | 15° | M8 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X25 | 15° | M8 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X30 | 15° | M8 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X40 | 15° | M8 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X50 | 15° | M8 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1082X60 | 15° | M8 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X15 | 15° | M10 | 15 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X20 | 15° | M10 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X25 | 15° | M10 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X30 | 15° | M10 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X40 | 15° | M10 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X50 | 15° | M10 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.1102X60 | 15° | M10 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 요청 시 | | K0114.2102X20 | 15° | M10 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2102X25 | 15° | M10 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2102X30 | 15° | M10 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2102X40 | 15° | M10 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2102X50 | 15° | M10 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2102X60 | 15° | M10 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2122X20 | 15° | M12 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2122X25 | 15° | M12 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2122X30 | 15° | M12 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2122X40 | 15° | M12 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2122X50 | 15° | M12 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.2122X60 | 15° | M12 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 요청 시 | | K0114.3122X20 | 15° | M12 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3122X25 | 15° | M12 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3122X30 | 15° | M12 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3122X40 | 15° | M12 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3122X50 | 15° | M12 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3122X60 | 15° | M12 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3162X20 | 15° | M16 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3162X25 | 15° | M16 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3162X30 | 15° | M16 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3162X40 | 15° | M16 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3162X50 | 15° | M16 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | | K0114.3162X60 | 15° | M16 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 요청 시 | |