제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0108 텐션 레버 암나사 166 kB

도면 (전체 요약)

텐션 레버 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0108.1082M81492-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0108.1102M101492-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0108.2102M1017111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0108.2122M1217111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0108.3122M1223134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0108.3162M1623134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0108.4162M1627134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0108.4202M2027134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0108.4242M2427134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0108.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.312120°M1223128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.316120°M1623128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시