K0108_20암나사 클램프 레버, 20 등급 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8. 플라스틱 볼 노브 검정색.표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전. 다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | X | T | A | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0108.1081 | 20° | M8 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101 | 20° | M10 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.2101 | 20° | M10 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.2121 | 20° | M12 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.3121 | 20° | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161 | 20° | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.4161 | 20° | M16 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201 | 20° | M20 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241 | 20° | M24 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | |