제품 그룹
텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사
K0109

텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0109 텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사 218 kB

도면 (전체 요약)

텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0109.1082M81492-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.1102M101492-1624251044,54,537-49,522 요청 시
K0109.2102M1017111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.2122M1217111-1928321251,55,542-57,524 요청 시
K0109.3122M1223134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.3162M1623134,5-2333321358647-6526 요청 시
K0109.4162M1627134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.4202M2027134-3041321368,57,556,5-76,536 요청 시
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 요청 시
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시