제품 그룹
스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급
K0109_0

스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
정보:기타 암나사 및 특수 설계 버전
다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0109_0 스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급 174 kB

도면

스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XTA=그립 길이DD1D2D3HH1H2H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 요청 시
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 요청 시
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 요청 시
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 요청 시
K0109.3122M1223134,523333213586476526 요청 시
K0109.3162M1623134,523333213586476526 요청 시
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 요청 시