설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8. 플라스틱 볼 노브 검정색.표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색액추에이션 원리:안전 텐션 레버를 작동하기 위해서 톱니가 완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다. 지금 부터 클램프하거나 풀 수 있다. 스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며 즉 안전 기능을 회복하게 된다. 핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전. 다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | X | L | A=그립 길이 | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0112.1108X20 | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1108X25 | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1108X30 | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1108X40 | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1108X50 | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1108X60 | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1110X20 | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1110X25 | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1110X30 | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1110X40 | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1110X50 | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1110X60 | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1112X20 | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1112X25 | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1112X30 | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1112X40 | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1112X50 | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1112X60 | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 요청 시 | | K0112.1212X20 | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 요청 시 | | K0112.1212X25 | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 요청 시 | | K0112.1212X30 | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 요청 시 | | K0112.1212X40 | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 요청 시 | | K0112.1212X50 | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 요청 시 | | K0112.1212X60 | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 요청 시 | | K0112.1312X25 | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1312X30 | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1312X40 | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1312X50 | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1312X60 | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1316X25 | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1316X30 | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1316X40 | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1316X50 | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | | K0112.1316X60 | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 요청 시 | |