제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:광택.정보:다른 부품과 레버를 고정하기
위해선 핀 방식보다 접착하는
방식이 효과적입니다.
도면 설명:
타입 L: 보어 홀 있음
타입 N: 암나사 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0174 원추형 그립 DIN 99 191 kB

도면 (전체 요약)

원추형 그립 DIN 99

원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음

자세한 정보

도면

원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XA=그립 길이B1D1D2
HL2CAD액세서리가격주문
K0174.106L6489,5812244 요청 시
K0174.108L86012101630,55 요청 시
K0174.110L107614,51320386 요청 시
K0174.112L129518,51625477,5 요청 시
K0174.116L1611924203259,510 요청 시
K0174.120L2015230254075,512,5 요청 시

원추형 그립, DIN 99, 타입 N, 암나사

자세한 정보

도면

원추형 그립, DIN 99, 타입 N, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XA=그립 길이B2D1D2
HL2CAD액세서리가격주문
K0174.206NM6489,5812244 요청 시
K0174.208NM86012101630,55 요청 시
K0174.210NM107614,51320386 요청 시
K0174.212NM129518,51625477,5 요청 시
K0174.216NM1611924203259,510 요청 시
K0174.220NM2015230254075,512,5 요청 시