제품 그룹
스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 20 등급
K1444_IG20

스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 20 등급

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
정보:간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1444_IG20 스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 20 등급 102 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류타입크기XTD

D1

D2HH2ACAD액세서리가격주문
K1444.208암나사20°1M8182410254032,584,5 요청 시
K1444.210암나사20°1M10182410254032,584,5 요청 시
K1444.2101암나사20°2M10202812324636,5100 요청 시
K1444.212암나사20°2M12202812324636,5100 요청 시
K1444.216암나사20°3M16233313325241121 요청 시
K1444.220암나사20°4M20264113326149123 요청 시