제품 그룹
텐션 레버 스테인레스 스틸
K1444

텐션 레버 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
정보:간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1444 텐션 레버 스테인레스 스틸 116 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류타입크기

XTDD1

D2HH1H2AA2CAD액세서리가격주문
K1444.2082암나사1M81824102540-32,588,1- 요청 시
K1444.2102암나사1M101824102540-32,588,1- 요청 시
K1444.21012암나사2M102028123246-36,5104- 요청 시
K1444.2122암나사2M122028123246-36,5104- 요청 시
K1444.2162암나사3M162333133252-41126,5- 요청 시
K1444.2202암나사4M202641133261-49128,5- 요청 시
K1444.1102천공1102224102540-32,588,1- 요청 시
K1444.1122천공2122528123246-36,5104- 요청 시
K1444.1142천공2142528123246-36,5104- 요청 시
K1444.1162천공3162833133252-41126,5- 요청 시
K1444.1202천공4203241133261-49128,5- 요청 시
K1444.208암나사20°1M8182410254052,532,584,515 요청 시
K1444.210암나사20°1M10182410254052,532,584,515 요청 시
K1444.2101암나사20°2M1020281232466136,510015 요청 시
K1444.212암나사20°2M1220281232466136,510015 요청 시
K1444.216암나사20°3M162333133252724112115 요청 시
K1444.220암나사20°4M202641133261804912315 요청 시
K1444.110천공20°110222410254052,532,584,515 요청 시
K1444.112천공20°21225281232466136,510015 요청 시
K1444.114천공20°21425281232466136,510015 요청 시
K1444.116천공20°3162833133252724112115 요청 시
K1444.120천공20°4203241133261804912315 요청 시