K0174_L원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:광택처리된 스틸. 블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.정보:다른 부품과 레버를 고정하기 위해선 핀 방식보다 접착하는 방식이 효과적입니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | X | A=그립 길이 | B1 | D1 | D2 볼 | H | L2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0174.106 | L | 스틸 | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 요청 시 | | K0174.108 | L | 스틸 | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0174.110 | L | 스틸 | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 요청 시 | | K0174.112 | L | 스틸 | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 요청 시 | | K0174.116 | L | 스틸 | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0174.120 | L | 스틸 | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0174.0106 | L | 스테인레스 스틸 A2 | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 요청 시 | | K0174.0108 | L | 스테인레스 스틸 A2 | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0174.0110 | L | 스테인레스 스틸 A2 | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 요청 시 | | K0174.0112 | L | 스테인레스 스틸 A2 | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 요청 시 | | K0174.0116 | L | 스테인레스 스틸 A2 | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0174.0120 | L | 스테인레스 스틸 A2 | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 요청 시 | |