제품 그룹
고정 블록 M형
K0810

고정 블록 M형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리 접촉면 연마정보:고정 블록은 높이 부품으로 움직이는 부착 표면 및 장착 표면을 가지고 있지 않은 모든 시스템 부품에 사용할 수 있습니다. 이는 예를 들어 서포트 및 장착 몸체 K0816, 수직형 V 블록 K0819.600과 같은 제품입니다. 또한 각종 부품을 그리드 50 ±0.01mm 안에 포지셔닝하고 고정할 수 있도록 합니다(사용 예 참조). 특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0810 고정 블록 M형 408 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

고정 블록 M형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A
천공
A
나사
B
Ø 통과
볼트용
C그리드 홀
조립
홀 수
부속
통과
볼트
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0810.1211205012 F7M1212 F72272K0815.1120552.693 요청 시
K0810.1211605016 F7M1616 F72672K0815.1160552.38 요청 시