{"product":{"productId":"agid.22335","price":2115344,"name":"앵글 플레이트 그리드 홀 있음, 한 면, 타입:B L=100,B=230, H=400 GJL300"},"currency":"KRW"}
Angle plate
그리드 홀 있음
GJL300
- 시스템 구조를 위한 기본 요소
- 피팅 부싱 및 나사 부싱, 경화 처리
- 그리드 간격 50 mm
- 장착면 및 클램핑 표면, 연마됨
- 베이스 부품과 호환 가능, 그리드 홀 있음
판매 단위
₩2,115,344 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
230
D1=나사
M16
D3=마운팅 홀
M16
D=천공
16
H=높이
400
L=길이
100
N1=그리드 홀 수
14
NB=조립 홀 수
6
NL=조립 홀 수
3
Item
Angle plate
마운팅 드릴 홀 수
8
모델 1
그리드 홀 있음
버전 2
한 면
본체 재질
GJL300
타입
B
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 앵글 플레이트를 그리드 판 K0800 및 팔레트 K0806에 배치하고 고정하기 위해 로케이팅 볼트 K0815를 사용합니다.
시스템 크기 M12의 앵글 플레이트는 로케이팅 볼트 K0815.112065를 통해 고정됩니다.
시스템 크기 M16의 앵글 플레이트는 로케이팅 볼트 K0815.116065를 통해 고정됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 앵글 플레이트를 그리드 판 K0800 및 팔레트 K0806에 배치하고 고정하기 위해 로케이팅 볼트 K0815를 사용합니다.
시스템 크기 M12의 앵글 플레이트는 로케이팅 볼트 K0815.112065를 통해 고정됩니다.
시스템 크기 M16의 앵글 플레이트는 로케이팅 볼트 K0815.116065를 통해 고정됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 피팅 나사용 홀
2) 피팅 나사용 홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.