text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 앵글 플레이트를 그리드 판 K0800 및 팔레트 K0806에 배치하고 고정하기 위해 로케이팅 볼트 K0815를 사용합니다.
시스템 크기 M12의 앵글 플레이트는 로케이팅 볼트 K0815.112065를 통해 고정됩니다.
시스템 크기 M16의 앵글 플레이트는 로케이팅 볼트 K0815.116065를 통해 고정됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 피팅 나사용 홀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.