제품 그룹
회주철 콘솔 그리드 홀 있음
K0809

회주철 콘솔 그리드 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:그리드 간격 50 ±0.02mm.
브래킷은 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이는 그리드 시스템에 정확하게 배치하고 고정될 수 있습니다. 따라서 그리드 홀을 더 높은 클램핑 표면에 배치할 수 있습니다.
브래킷은 소형 공작물을 클램핑하는 기본 캐리어 역할도 합니다.
시스템 크기 M12의 브래킷은 로케이팅 볼트 K0815.112065를 통해 고정됩니다. 시스템 크기 M16의 브래킷은 로케이팅 볼트 K0815.116065를 통해 고정됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명:
1) 그리드 홀
2) 피팅 나사용 홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0809 회주철 콘솔 그리드 홀 있음 211 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

회주철 콘솔 그리드 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LBHD

D1N1=그리드 홀 수마운팅 드릴 홀 수상태CAD액세서리가격주문
K0809.21220151520015015012M121510 요청 시
K0809.212251520125015020012M122114 요청 시
K0809.21225152025015020012M122114단종 예정요청 시
K0809.21620151520015015016M161510 요청 시
K0809.216251520125015020016M162114 요청 시