제품 그룹
회주철 콘솔 사전 가공된 클램핑 표면 있음
K0809

회주철 콘솔 사전 가공된 클램핑 표면 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:사전 가공된 클램핑 표면이 있는 콘솔은 고정장치를 구성하는데 사용됩니다. 이 콘솔은 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다. 콘솔은 소형 공작물을 클램핑하는 기본 캐리어 역할도 합니다.
길이 L=300인 경우 중앙에 있는 강화된 리브를 고려해야 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0809 회주철 콘솔 사전 가공된 클램핑 표면 있음 184 kB

도면

회주철 콘솔 사전 가공된 클램핑 표면 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LB

HCAD액세서리가격주문
K0809.100201515200150150 요청 시
K0809.100251520250150200 요청 시
K0809.100302025300200250 요청 시